Leírás: 

Vízálló, önálló reteszelőrendszerrel, kódolóval ellátott sokpólusú csatlakozók.

A LEMO T szériájának csatlakozói olyan kis átmérőjű vízálló csatlakozók, melyek Push-Pull rendszerrel vannak ellátva, többpólusúak és megfelelnek az IP68-as szabványnak.

A T széria kifejezetten kültéri használatra lett kifejlesztve. Olyan belsővel és tömítésekkel rendelkezik melyek megvédik a külső behatolásoktól és a folyadékoktól is.

A T széria előnyei: a Push-Pull reteszelőrendszer és a mechanikai kódoló mely megakadályozza a félrecsatlakoztatást, valamint a 360° teljes EMC árnyékolás.

A T csatlakozók külső háza elérhető a standard LEMO matt króm és fekete-króm kialakítással is és olyan védelmi rendszerekben használhatók, mint a radarok, repülőgépek kommunikációja, szárazföldi járművek, éjjellátó berendezések, szimulációk és személyes harci eszközök. Ez a széria szintén ideális választás automatizált teszt berendezésekhez, elektronikai tesztek elvégzéséhez és minden olyan alkalmazáshoz ahol a környezeti feltételek miatt szükség van a strapabíró kivitelezésre.

Ez a típus elérhető forrasztható, krimpelhető és nyákra ültethető verziókban is.

Funkciók: 
  • Önállóan reteszelő csatlakozás
  • 3 méret
  • 3 kódoló variácó
  • Érintkezők száma: 2-től 32-ig
  • Hőmérséklet tartomány: -55°C-tól 200°C-ig
  • Forrasztható, krimpelhető vagy NYÁK érintkezők
  • IP68
Letöltése: