Leírás: 
• Egypólusú
• Koaxiális 50 és 75 Ω
• Többpólusú 2 - 106 érintkezös
• Triaxiális 50 és 75 Ω
• Nagyfeszültségü
• Többpólusú vagy kombinált:
Koaxiális 1 - 8 érintkezös
Nagyfeszültségü 2 - 8 érintkezös
• Höelemes 2 - 6 érintkezös
Funkciók: 
• Push-Pull reteszelés
• 8 méret
• Többkpólusú félholdas szigetelövel
• 9 színkód
• Több mint 50 csatlakozóház típus
• UL tanúsítvány
• Üzemi hömérséklet -55°C - 250°C
• Forrasztásos és NYÁK érintkezök
• Árnyékolás:
> 75 dB - 10 Mhz
> 40 dB - 1 Ghz
 
• IP50
• Kábel ø 1 to 30 mm