Leírás: 

A LEMO K szériás csatlakozók moduláris felépítése kültéri berendezéshez ajánl megoldást.

Az integrált tömítés mind a dugóban, mind az aljzatban lehetővé teszi az IP68 vízállóságot csatlakoztatott állapotban.

A push-pull csatlakoztatási mechanizmus biztonságos kapcsolódást tesz lehetővé míg a kontaktok sűrűsége megfontolandó helytakarékosságot biztosít a panelen.

A többkulcsos opciók megakadályozzák a félrecsatlakoztatást a hasonló csatalkozók között a panelen belül.

Kontakt típusok mint az LV (alacsony feszültségű), Száloptikai és Koax biztosítottak minden eshetőségre. A hibrid csatlakozók lehetővé tesznek minden kontakt kombinációt.

A krómozott változat több mint 1000 órás só spray korróziós tesztnek áll ellen.

A reteszelhető dizájn a precíziós gyártástechnológiával kombinálva kiváló tartósságot megbízhatóságot és minőséget ajánl.

Funkciók: 
  • Push-Pull reteszelés
  • 6 méret
  • 9 fajta vezetö
  • Több mint 28 csatlakozóház típus
  • Többpólusú 2 - 64 érintkezös
  • Többpólusú vagy kombinált: Koaxiális 1 - 14 érintkezös, 1 - 14 folyadékérintkezös, Nagyfeszültségü 1 - 21 érintkezös, Száloptikai 1 - 14 érintkezös, Höelemes 2 - 6 érintkezös
  • UL tanúsítvány
  • Üzemi hömérséklet -55°C - 200°C
  • Forrasztásos, krimpeléses vagy NYÁK érintkezök
  • Árnyékolás: > 95 dB - 10 Mhz, > 80 dB - 1 Ghz
  • IP66 / IP68
  • Kábel ø 1 to 23.5 mm