Leírás: 
• Egypólusú
• Koaxiális 50 és 75 Ω
• Többpólusú 2 - 106 érintkezös
• Triaxiális 50 - 75 Ω
• Nagyfeszültségü
• Többpólusú vagy kombinált:
Koaxiális 1 - 8 érintkezös
Nagyfeszültségü 1 - 8 érintkezös
• Höelemes 2 - 6 érintkezös
Funkciók: 
• Push-Pull reteszelés
• 7 méret
• Sokpólusú félholdas szigetelövel
• Több mint 22 csatlakozóház típus
• UL tanúsítvány
• Üzemi hömérséklet -55°C - 200°C
• Forrasztásos és NYÁK érintkezök
• Árnyékolás:
> 95dB - 10 Mhz
> 80dB -1 Ghz
 
• IP66 / IP68
• Kábel ø 1 to 30 mm