A LEMO szakértelmének legfõbb tényezõje a precíziós gyártás.

Jelenleg, termelési egységek vannak Svájcban, Magyarországon és az Egyesült Államokban. A termelési kapacitás jelentõsen megnövekedett, elsõsorban Svájcban, amely jelentõs szállítási határidõ csökkenést eredményezett.

A LEMO, amely egy szervezetileg magas fokon integrált vállalat, saját maga ellenõrzi a termelési folyamatok óriási többségét az alapanyag beszerzésétõl, a gyártószerszámok elkészítésén, a galvanizáláson, az összeszerelésen keresztül egészen a tesztelésig.

Ezen folyamatok teljeskörû ellenõrzése lehetõvé teszi a LEMO számára, hogy sokkal gyorsabban reagáljon az egyedi, vagy magas darabszámot igénylõ vevõk szükségleteire. Minden gyártó egység a saját szakterülete szerint specializálódik – nagydarabszámú termékek esztergálása, kismennyiségû egyedi termékek, mûanyag alkatrészek, galvanizálás és szerelés.

A szigorú minõségi szabványok állandó és következetes alkalmazása garantálja a magas minõségû csatlakozók folyamatos gyártását, amely évrõl évre meghaladja a vevõi elvárásokat.

Az összes LEMO leányvállalat rendelkezik ISO 9001:2000 tanúsítvánnyal.

SQS Tanúsítvány