A környezetvédelmi szempontok egyre nagyobb szerepet játszanak az üzleti életben. A LEMO megfelel az összes ISO 14000 szabványnak, a legfontosabb európai törvényeknek és rendeleteknek, mint például az RoHS és a REACH, valamint megfelel a legmagasabb specifikus vevői elvárásoknak is.

ISO 14000 Tanúsítvány

Környezetgazdálkodási rendszerünk ISO 14000 tanúsítvánnyal rendelkezik, amely bizonyítja a LEMO elkötelezettségét a fenntartható fejlődés és üzleti gyakorlatok iránt. Fő célkitűzésünk, hogy kevesebb szennyezés és jobb fogyasztás révén korlátozzuk tevékenységünk káros környezeti hatásait. E cél elérése érdekében a LEMO rendszeresen elemzi környezeti hatásait, és kezdeményezi a legjelentősebb kockázatok csökkentését. Támogatjuk és ösztönzzük minden leányvállalatunkat és gyártóüzemünket az ISO 14000 tanúsítás megszerzésére.

ISO 14000:2015 Certificate: Certificate PDF

TERMÉKMEGFELELŐSÉG

A LEMO tiszteletben tartja a kölünféle előírásokat és megfelel a szabványoknak.

RoHS

Az EU RoHS-irányelve szabályozza az egyes veszélyes anyagok használatát elektromos és elektronikus berendezésekben, beleértve a csatlakozókat is. A LEMO tanúsítja, hogy a LEMO, REDEL és COELVER márkanéven gyártott és szállított csatlakozók és tartozékok megfelelnek az Európai Parlament 2011/65 / EU és 2015/863 / EU előírásainak. Mentességet kaptak a réz és a sárgaréz ötvözetekben található ólom számára, amely legfeljebb 4 tömegszázalék ólomot tartalmazhat.

Declaration of Compliance: Declaration PDF

REACH

A REACH az Európai Unió rendelete, amelyet az emberi egészség és a környezet védelmének javítása érdekében fogadtak el a vegyi anyagok által okozott kockázatokkal szemben. A REACH-rendeletet szempontjából a LEMO késztermékekből előállított termékek gyártója. Beszállítóinkkal együttműködve és ellátási csatornáinknak megfelelően folyamatosan tájékozódunk az előzetes regisztráció eljárásairól, és garantáljuk az Ön számára szállított cikkek biztonságosságát.

REACh statement : Declaration PDF

Sony Green Partner

A SONY vállalatcsoport környezetvédelmi tevékenysége részeként létrehozta a Green Partner Környezetminőség-jóváhagyási programját annak érdekében, hogy fenntartsa és javítsa a SONY termékekben világszerte elosztott összes alkatrész és anyag környezeti biztonságát és minőségét. 2005 óta a LEMO-t a SONY zöld partner tanúsítvánnyal látja el, és elkötelezettek vagyunk a folyamatos együttműködés mellett a Sony környezeti minőségbiztosítási tevékenységei iránt.

Proposition 65

A 65. cikkely előírja a vállalkozások számára az USA-ban, hogy figyelmeztessék a kaliforniai embereket a vegyi anyagoknak a rákot, születési rendellenességeket vagy más reproduktív károkat okozó jelentős előfordulásáról. Declaration PDF

Ezzel a szabályozással kapcsolatos további információkért kérjük forduljon az Ön válalalkozásának helyén illetékes LEMO képviselehez (leányvállalat, forgalmazó).

TERMÉK ÉLETCIKLUS

lemo life cycle

A LEMO célja az emberi egészség és a környezet védelmének javítása.

A LEMO a csatlakozók és kábelkonfekciók gyártása során figyelemmel van a környezetvédelmi kérdésekre. A LEMO életciklus-elemzést és öko-koncepciót fogadott el a LEMO globális környezeti lábnyomának és a termékkel kapcsolatos hatásainak nyomon követése és csökkentése érdekében.

Ez a globális megközelítés tette lehetővé azoknak fő műveleteknek a beazonosítását, amelyek dominálnak nálunk (beszerzés, villamosenergia-fogyasztás, közlekedés), és így cselekvési tervet valósíthatunk meg azok folyamatos csökkentésére.

Tekintettel a világszerte növekvő környezeti aggodalmakra, a LEMO arra törekszik, hogy csökkentse csomagolások környezeti hatásait, miközben a termékeink hatékony védelmét biztosítja. A LEMO elősegíti az újrahasznosítást azáltal, hogy újrahasznosítható csomagolást ajánl leányvállalatainak.

A legtöbb csatlakozó alkatrész újrahasznosítható. A LEMO csatlakozódugók és lengő aljzatok kialakítása lehetővé teszi a különféle alkatrészek szétszerelését és újrahasznosítását. Bízunk abban, hogy ügyfeleink újrahasznosítják és újrafelhasználják az elhasználódott anyagokat (fémek, műanyagok, nemesfémek).

Tudjon meg többet a LEMO újrahasznosítható csomagolásáról! infographic.

 

További információkért kérjük, olvassa el a Környezetvédelmi GYIK-ot