A környezetvédelmi szempontok egyre nagyobb szerepet játszanak a vezető üzleti tevékenységekben. A LEMO megfelel az összes ISO 14001 szabványnak, a fő európai törvényeknek és rendeleteknek, mint a RoHS és REACh, így a legmagasabb speciális követelményeknek is.

ISO 14'001 tanúsítás

Az ISO 14001 tanúsítvány bizonyítja a LEMO elkötelezettségét a fenntartható fejlődés irányába. Fő célunk, hogy korlátozzuk a környezetre kiható tevékenységeinket a szennyezők semlegesítésével. E cél elérése érdekében a LEMO a környezeti hatásokról rendszeres elemzéseket végez és kezdeményezi azok lehető legjelentősebb csökkentését.

ISO tanúsítvány 14'001: Tanúsítvány PDF -ben

RoHS megfelelősség

A LEMO igazolja, hogy a 2006. január 1. után piacra szánt, gyártott és kiszállított csatlakozók és tartozékok teljes mértékben megfelelnek az Európai Parlament Bizottságának 2002/95/EC Direktívájában foglalt 2003. január 27-i előírásoknak és az annak 2011. június 8-án átdolgozott 2011/65UE irányelvének is és 2015/83 / EU..

Megfelelőségi nyilatkozat: Nyilatkozat PDF

REACH rendelet

A REACH nyilatkozat vonatkozik valamennyi ipari ágazatra, valamint minden partnerre a beszállítói hálózatban. Ami a REACH-rendelet illeti, a LEMO olyan termékeket gyárt, amik késztermékekből készülnek.

Együttműködve beszállítóinkkal a kínálati lehetőségeink szerint folyamatos tájékoztatást adunk a beszállítások előzetes regisztrációjáról és garantáljuk a leszállított termékek biztonságos hasznosítását.

REACh rendelet: Nyilatkozat PDF

Sony Zöld Szövetkezés

A Sony, amely az egyik vezető elektronikus berendezés gyártó létrehozta saját világméretű szabványát az "SS-00259".

A LEMO 2005. év óta tanúsítja, hogy Zöld Partner tag.

További információkért vagy ha kérdései merülnének fel, kérem lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: rohs@lemo.com .