A LEMO évtizedek óta kínál csatlakozókat kutató központoknak világszerte. Csatlakozóink gyártási programja tartalmaz nagy feszültségre kifejlesztett típusokat egészen 50 kV-ig, többpólusú magasfeszültségű csatlakozókat, valamint vegyes foglalattal rendelkező csatlakozókat koaxiális és alacsony feszültségű csatlakozási lehetőséggel.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High voltageHigh voltage
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
Robots
Excellent choice (reliability, longevity) for connecting serviceable subsystems.
Sub-Atomic Research
NIM-CAMAC standard, high density packaging, minimal space for insertion and removal.
Physics Research
Mixed signal high voltage, up to 50 high voltage contacts in a single connector. Solutions for 5kV, 10kV, 15kV, 30kV et 50 kV.
Laboratories
High number of contacts or hybrid configurations reduce space requirements and allow easy setups/re-configurations.