A LEMO széles választékot biztosít csatlakozóiból a legtöbb alkalmazás esetében: az alacsony feszültségtől 50 kV-ig, néhány Ampertől egészen 230 Amperig. A mély tengertől a nagy magasságokig, a LEMO többféle csatlakozó megoldást kínál.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High temperature resistantHigh temperature resistant
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
Equipment
Benefits
Series
Communication and Control
Rugged, reliable, blind mating, hybrid inserts including high voltage, coax and fiberoptic to save panel space and connection time.
Motorsports
Excellent despite high vibration environment, light weight.
Telemetry
Multi-contact and hybrid inserts (low/high voltage, coax, fiberoptic) reduce space requirements and number of connections. Aluminum housings where weight is a concern, stainless steel where corrosion can be an issue.