NOUVELLE SERIE OPTIMA D
Connecteur compact et miniature pour conditions extrêmes
La dernière innovation de LEMO, la série OPTIMA D, allie une ingénierie haute performance à une conception compacte et légère, conçue pour les environnements les plus exigeants. Développée pour la défense, l'aérospatiale et les systèmes critiques, elle offre une protection IP68 même non connectée, un détrompage robuste à 5 clés pour un accouplement sécurisé à l’aveugle et une conception modulaire pour une intégration transparente. Rigoureusement testée selon la norme MIL-STD-810H, la série OPTIMA D offre une fiabilité robuste et une flexibilité de conception, le tout dans un format compact.
Performances de niveau militaire.
Conception compacte et miniature
- Fiche surmoulée 25 % plus courte que les séries LEMO standard
- Son faible diamètre optimise l'intégration dans les espaces restreints
- Haute densité de contacts : jusqu'à 32 contacts dans un format compact
Performances robustes et fiables
- Testé MIL-STD-810H pour sa résistance aux chocs, aux vibrations et aux environnements extérieurs
- Étanchéité IP68 (20 m/2 h), même non connecté
- Blindage EMI/RFI garantissant une transmission de signal fluide et ininterrompue
Conception modulaire pour une flexibilité maximale
- Choix entre systèmes de verrouillage push-pull ou auto largable
- Détrompage 5 guides robuste pour un accouplement à l’aveugle sûr et précis
- Disponible en cinq tailles et plusieurs configurations :
- Haut débit (USB, Ethernet)
- Alimentation/signal multipolaire
- Solutions coaxiales
- Intégration mécanique aisée :
- Montage encastré dans le boîtier
- Hauteur de circuit imprimé uniforme pour toutes les tailles
- Trois modèles de supports pour une adaptation simplifiée du système
Caractéristiques principales
- Format compact et conception miniature
- Conception robuste pour des conditions difficiles
- Densité de contacts élevée avec une grande variété de combinaisons
- Étanchéité garantissant la fiabilité dans les environnements humides, poussiéreux ou submersibles
- Traitement de surface sombre et antireflet offrant une haute résistance à la corrosion
- Mécanisme de verrouillage sécurisé, même dans les environnements à fortes vibrations
Conforme à la norme MIL-STD-810H, garantissant des performances optimales dans les applications militaires les plus exigeantes
Caractéristiques techniques
| Endurance | > 5 000 accouplements |
| Indice de protection (accouplé) | IP68 (20 m/2 h) non accouplé |
| Matériau du boîtier | Laiton nickelé |
| Température de fonctionnement min. et max. | -55°C/+150°C (prise) -40°C/+90°C (fiche & prise libre) |
| Brouillard salin | 1000 heures |
| Vibration | 37.8g max, 8 heures |
| Efficacité du blindage | > 75 dB jusqu’à 10 MHz > 40 dB jusqu’à 1 GHz |
Téléchargements
LEMO propose des solutions complètes incluant la sélection de câbles, un assemblage minutieux et des services de surmoulage performants :
- Solutions personnalisées : Expert en surmoulage de faisceaux et d'assemblages de câbles complexes.
- Marques de distributeur : Image de marque sur mesure pour les projets sensibles.
- Certifications : IPC-620, ISO 9001, AS9100, MIL-STD-810, etc.
- Assistance de bout en bout : De la conception à la livraison, avec un service rapide et fiable.
Vous êtes confronté à des exigences de connectivité extrêmes dans des espaces restreints ?
Contactez nos experts et découvrez comment la série OPTIMA D de LEMO répond à vos besoins les plus exigeants.
Avec leur conception compacte et miniature, leur étanchéité IP68 et leur robustesse MIL-STD-810H, ces connecteurs sont conçus pour les environnements critiques. Partagez vos besoins dès aujourd'hui et laissez-nous concevoir la solution idéale.