Description: 

• Multipolaire 2 à 64 contacts
• Multipolaire ou mixtes
Coaxial 1 à 14 contacts
Fluidique 1 à 14 contacts
Fibre optique 1 à 14 contacts
• Thermocouple 2 à 6 contacts
• Fibre optique

Caractéristiques principales: 

• Verrouillage à vis
• 4 options de guidage
• 6 grandeurs
• Plus de 9 modèles de corps
• Temp. d’utilisation: -20°C à 200°C
• Contacts à souder ou à sertir
• Blindage:
> 95dB à 10 Mhz
> 80dB à 1 Ghz
• Corps robuste

• > IP68
• ø du câble: 1 - 23.5 mm