Description: 

• Unipolaire
• Coaxial 50 ou 75 Ω
• Multipolaire 2 à 48 contacts
• Triaxial 50 ou 75 Ω
• Multipolaire ou mixtes:
Coaxial 1 à 4 contacts

Caractéristiques principales: 

• Verrouillage à vis
• Multipolaire avec isolant
en demi-lune
• 6 grandeurs
• Plus de 9 modèles de corps
• Temp. d’utilisation: -20°C à 200°C
• Blindage:
> 95dB à 10 Mhz
> 80dB à 1 Ghz
• Contacts à souder
• Corps robuste

• > IP68
• ø du câble: 1 - 23.5 mm