Description: 

• Multipolaire 2 à 64 contacts
• Multipolaire ou mixte:
Coaxial 1 à 14 contacts
Fibre optique 1 à 14 contacts

Caractéristiques principales: 

• Verrouillage à vis
• 4 grandeurs
• Plus de 3 modèles de corps
• Temp. d’utilisation: -20°C à 120°C
• Blindage:
> 95dB à 10 Mhz
> 80 dB à 1 Ghz
• Contacts à sertir ou print

• > IP68
• ø du câble: 9 -23 mm