Description: 

Ce connecteur Push-Pull métallique est basé sur les séries existantes, série B et T. Cette ligne de produit inclus une flasque rétro éclairée par LED.

Ce système permet d’afficher le statuts de la connexion, ce qui permet à l’utilisateur d’avoir une identification visuelle immédiate du statut de la connexion, notamment de savoir si l’équipement est alimenté.

Un réseau de LED distribués uniformément de façon circulaire autour de la flasque permet d’obtenir un halo lumineux blanc, jaune, rouge, vert, bleu ou autre. Le concepteur électronique peut en fonction de ses besoins afficher deux couleurs consécutives pour donner des informations liées à la connexion.

Ce produit fait partie du programme  IAC™ (Intelligent Active Connector), qui inclus des fonctions additionnelles telles qu'un identifiant unique. Dans ces configurations, la paire de connecteur peut inclure des puces électroniques permettant une solution d’identification, comptage et option de sécurité.

Caractéristiques principales: 
  • Affichage de l'état de la connexion
  • Connecteur push-pull
  • IP50 / IP68
  • Couleurs variées: rouge, bleu, blanc, vert... 
  • Construction robuste
  • Propriétés isolantes élevées de l'isolant PEEK
  • Temp. d’utilisation: -40°C à +100°C
Téléchargements: