Description: 

4 à 10 contact concentriques de la taille 2s à 5s

Caractéristiques principales: 
  • Verrouillage Push-Pull
  • jusqu'à 10000 cycles de rotation (vitesse lente)
  • Modèles de corps basé sur la série S et B
  • Temp. d'utilisation: -55°C à 250°C
  • Blindage: > 75dB at 10Mhz, > 40dB at 1 Ghz
  • Contacts à souder
  • IP50
  • ø du câble 3.2 - 23.6 mm