Description: 

• Fibre single mode

Caractéristiques principales: 

• Verrouillage Push-Pull
• Temp. d’utilisation: -20°C à 85°C
• Haute résistance aux chocs
et aux vibrations
• Fiable et sûr
• Facile d’utilisation et facile
à déployer
• Indicateurs LED signal TX /RX
Puissance
• Ethernet 10/100 BaseT
• Distance supérieure à 20 km


• IP68
• ø du cable: 2.6 - 10.5 mm