Description: 

LEMO a développé les connecteurs de la série 3K.93C au début de l'introduction de la TV HD, devenant la norme pour la télévision haute définition.

Il est l'un des seuls connecteurs de fibres hybrides utilisés dans le monde entier qui satisfait pleinement aux normes SMPTE 304 / SMPTE 311, ARIB et EBU pour le signal et le câble. Les connecteurs 3K.93C de LEMO sont la norme dans les compagnies de diffusion nationales et internationales.

De plus, LEMO fournit également des câbles et des outillages ainsi qu'une formation pour la terminaison ou l'assemblage de câbles à fibres optiques dans nos installations au Royaume-Uni.

Caractéristiques principales: 
  • Hybride: 2 contacts fibre optique, 2 contacts à signaux, 2 contacts de puissance et masse
  • Verrouillage Push-Pull
  • Code de détrompage W
  • Plus de 11 modèles de corps
  • Corps en acier inox
  • Temp. d’utilisation: -55°C à 90°C
  • Blindé
  • Reconnaissance par les UL
  • Conforme à la norme ARIB
  • Conforme à la norme SMPTE 304
  • Contacts pré-terminé disponibles
  • Fusion splice
  • IP68
  • ø du câble: 8.6 -16 mm