Description: 

Les connecteurs REDEL SP sont des connecteurs Push-Pull en plastique offrant une prise ergonomique et une variété de couleurs améliorant l'expérience utilisateur.

La douille de verrouillage est encastré dans le corps des connecteurs assurant une plus grande résistance aux chocs. La coque extérieure en matériau PPSU sulfone (approuvé par la FDA) permet des cycles de stérilisation considérable et une résistance chimique élevée.

L'utilisation d'un isolant rectangulaire fournit avantageusement une zone plus grande pour une densité de contact plus élevée. Les configurations de contact sont disponibles dans les versions à souder, à sertir ou pour circuit imprimé.

Le connecteur complet peut être facilement assemblé à partir de pièces de rechange (même la configuration de contact) offrant une bonne souplesse dans la tenue des stocks.

Ces connecteurs circulaires en plastique sont spécialement adaptés à des applications telles que les instruments médicaux, l'automobile et les tests & mesures.

Ce produit est idéale pour être jumelé au câble BioCompatic de Northwire, une alternative au silicone classe VI.

Caractéristiques principales: 
  • Système Push-Pull breveté
  • Stérilisable
  • Résistance accrue au choc
  • Contacts à souder, à sertir et print
  • 4 à 22 contacts
  • Corps extérieur, gris, noir ou blanc
  • Code couleur: rouge, gris, blanc, noir, vert, bleu et jaune
  • plusieurs option de guidage
  • 8 style de corps
  • 100% "scoop proof"
  • Température -50°C à 170°C
  • Design ergonomique et saisie confortable
  • Qualifié pour les décharges électrostatiques: IEC 60601-1 (15kV)
  • IP 50
  • pour cable ø 2.5 à 7.5 mm
Téléchargements: