Description: 

• Multipolaire 2 à 34 contacts
• Tension secteur
• Fluidique
• Contacts mixtes séries 2P et 3P avec:
1 contact coaxial
1 contact haute tension
1 contact fibre optique
1 ou 3 contacts fluidiques

Caractéristiques principales: 

• Verrouillage Push-Pull
• 3 grandeurs
• Plusieurs options de guidage
• 6 codes couleurs
• Plus de 12 modèles de corps
• Temp. d’utilisation: -50°C à 170°C
• Options IP 64/66
• Corps extérieur en blanc, gris ou noir

• IP50
• ø du câble: 2.7 to 9.5 mm

Téléchargements: