Description: 

Les connecteurs de la série T LEMO sont des connecteurs multipolaires push-pull de petit diamètre avec une protection d'indice IP68.

Les connecteurs de la série T ont été spécialement conçus pour les applications extérieures. Ils comprennent une enveloppe  intérieure et des joints pour empêcher la pénétration de solides ou de liquides.

Les connecteurs de la série T sont dotés d'un système de verrouillage push-pull, de guide mécanique pour éviter les erreurs d'accouplement et d'un blindage EMC à 360 °.

Le corps extérieur du connecteur T est disponible en version standard chromée mate ou chromée noire pour l'utilisation dans des systèmes de défense tels que les communications aériennes, les véhicules terrestres, l'équipement de vision nocturne, la simulation ou l'équipement personnel de combat. Ces produits peuvent être utilisés pour l'équipement d'essai automatisé, pour l'essai électronique et d'autres applications où les conditions environnementales exigent un équipement robuste.

Le connecteur est disponible avec des contacts à souder, à sertir ou pour circuit à imprimer.

Caractéristiques principales: 
  • Multipolaire de 2 à 32 contacts
  • Verrouillage Push-Pull
  • 5 grandeurs
  • 4 options de guidage
  • Temp. d’utilisation: -55°C à 200°C
  • Compatible avec les embases de la série B
  • Corps extérieur aussi disponible en plastic et en laiton noir chromé
  • Contacts à souder, à sertir ou print
  • IP68
  • Cable ø 1 à 10.5 mm
Téléchargements: