Description: 

• Unipolaire
• Coaxial 50 et 75 Ω
• Multipolaire de 2 à 106 contacts
• Triaxial 50 et 75 Ω
• Haute tension
• Multipolaire ou mixte:
Coaxial de 1 à 8 contacts
Haute tension de 2 à 8 contacts
• Thermocouple de 2 à 6 contacts

Caractéristiques principales: 

• Verrouillage Push-Pull
• 8 grandeurs
• Isolant en demi-lune
• 9 codes de couleurs
• Plus de 50 modèles de corps
• Reconnaissance par les UL
• Temp. d’utilisation -55°C à 250°C
• Contacts à souder ou print
• Blindage:
> 75 dB à 10 Mhz
> 40 dB à 1 Ghz

• IP50
• ø du câble: 1 - 30 mm