Description: 

La série B de LEMO offre un connecteur multipolaire, circulaire, modulaire, ergonomique et robuste pour des applications ayant besoin d'une connexion push-pull rapide et sûre. Ces attributs sont idéals pour les applications testes et mesures, instrumentation, les dispositifs médicaux, la recherche et les applications audiovidéo.

Les configurations d'isolant modulaires incluent une large gamme de contacts électriques à haute densité multipolaires ou hybrides. Les contacts peuvent être à souder, à sertir, pour circuit imprimé, PCB droit ou PCB coudé, fibre, coaxial, thermocouple, pneumatique, fluidique ou même du type haute tension.

La série B de LEMO va de la taille 00 à la taille 5B et comprend le motif carré de chocolat de lemo breveté.

Le système de guidage (nez de fiche) de LEMO permet une densité de contact plus élevée tout en empêchant les erreurs d'enfichages.

Ces connecteurs LEMO de haute qualité sont listés UL et l'assemblage de câbles peut être fourni.

Caractéristiques principales: 
  • Verrouillage Push-Pull
  • Multipole 2 à 64 contacts
  • Thermocouple de 2 à 64 contacts
  • 8 grandeurs
  • 13 options de guidage
  • 9 codes couleurs
  • Plus de 60 modèles de corps
  • Reconnaissance par les UL
  • Temp. d’utilisation: -55°C à 250°C
  • Contacts à souder, à sertir ou print
  • Plus de 60 styles de corps
  • Blindage: > 75 dB à 10 Mhz, > 40 dB à 1 Ghz
  • Multipolaire ou mixte: coaxial de 1 à 14 contacts, Fluidique de 1 à 4 contacts, Haute tension de 2 à 21 contacts, Fibre optique de 1 à 14 contacts
  • Fluidique
  • IP50
  • ø du câble: 1 - 25 mm