Description: 

• Multipolaire 2 à 64 contacts
• Coaxial 50 et 75 Ω
• Triaxial 50 et 75 Ω
• Thermocouple 2 à 6 contacts
• Multipolaire ou mixte:
Coaxial 1 à 14 contacts
Haute tension 1 à 21 contacts
Fibre optique 1 à 14 contacts
Fluidique 1 à 14 contacts

Caractéristiques principales: 

• Verrouillage Push-Pull
• 4 grandeurs
• Design de corps spécial
télémanipulable
• Temp. d’utilisation: -55°C à 200°C
• Corps standard en acier inox
• Contacts à souder, à sertir ou print
• Résistance à 10e6 Gray
• Joint caoutchouc EPDM

• IP66
• ø du câble: 7.5 - 28.5 mm

Téléchargements: