Description: 

L'Anglissimo intègre une fiche 8-en-1 qui peut être adaptée par l'utilisateur à toutes les contraintes d'espace.

Grâce à notre technologie, vous pouvez choisir vous-même la meilleure orientation de câble en fonction de votre application même après le processus de soudure ou de sertissage.

Ce nouveau connecteur coudé permet d’ajuster et positionner le connecteur d’une façon efficace de façon à éviter l’enchevêtrement de câbles sur votre système

Chaque connecteur peut être orienté pendant son assemblage dans une des huit positions. Le connecteur demeure ensuite dans l’orientation choisie au montage.

Caractéristiques principales: 
  • Fiche 8-en-1 adaptable
  • Verrouillage Push-Pull
  • Multipole 2 à 32 contacts
  • Plusieurs options de guidage
  • 9 codes couleurs
  • Réductions de pannes d'exploitation causées par des câbles stressés
  • Temp. d’utilisation: -55°C to 250°C
  • Contacts à souder ou à sertir
  • Blindage:
    • > 75dB at 10Mhz
    • > 40dB at 1 Ghz
  • IP50
  • Pour câble ø 1 to 9.9 mm
Téléchargements: