2025-12-05
NOUVELLE SÉRIE M – Single Pair Ethernet
LEMO est fier d’annoncer le lancement de la série LEMO OPTIMA M – Single Pair Ethernet (SPE), une avancée majeure dans la connectivité haut débit.
Cette solution de pointe permet une transmission de données jusqu’à 2,5 Gbps sur seulement deux fils, offrant une alternative ultralégère et compacte au câblage Ethernet traditionnel.
Conçue pour les applications où poids et encombrement sont critiques, la série M SPE est idéale pour les drones (UAV), l’aéronautique, le sport automobile, la défense et l’automatisation industrielle.
Grâce à son verrouillage à rochet robuste et à son étanchéité IP68, elle assure une connexion fiable et sécurisée même dans les conditions les plus extrêmes.
Testée selon les normes militaires, la série M SPE garantit une résistance exceptionnelle aux chocs, vibrations et contraintes environnementales.
LEMO propose également des ensembles de connecteurs SPE avec câbles préqualifiés, assurant des performances et une fiabilité optimale, et permettant la transmission simultanée de données et d’énergie dans vos applications critiques.
Découvrez nos connecteurs SPE de la série 0M.511