Série M - Single Pair Ethernet 

Connectivité haut débit dans un design ultra léger

 

Avantages pour l’utilisateur
1
Débits de données élevés

Le SPE prend en charge des vitesses allant jusqu’à 2,5 Gbps, permettant un traitement des données en temps réel.

2
Réduction d’espace, de poids et coût

Moins de fils signifie des câbles et connecteurs plus légers.
 

3
Transmission simultanée des données et de l’alimentation

Le SPE permet de transmettre les données et jusqu’à 50 W de puissance sur une seule paire de fils, sans câblage additionnel.

4
Assemblages de câbles haute performance préqualifiés

Garantissant une intégration plus rapide et une connectivité fiable dans les environnements exigeants.

Single Pair Ethernet M Series

Caractéristiques principales

  • Mécanisme de verrouillage à cliquet robuste
  • Protection des données sensibles dans les environnements difficiles grâce à une interface propriétaire
  • Conformité au protocole IEEE 802.3 et intégrité du signal garantie pour des transferts de données jusqu’à 2,5 Gbps
  • Blindage électromagnétique total (EMC) grâce à un écran à 360°
  • Compatibilité avec câbles paires torsadées non blindées (UTP) et blindées (STP)
  • Jusqu’à 3000 cycles de connexion garantis, assurant une durée de vie prolongée et une réduction des coûts de maintenance



     

Caractéristiques techniques

 

 

Mechanical endurance> 3000 cycles
Indice de protectionIP 68 20m/2h non connecté
Matériau du boîtierAluminium nickelé
Température de fonctionnement -65°C/+180°C (receptacle)
Brouillard salin48 à 1000 heures
Vibration50 à 2000 Hz, 37,8 g rms – 3 axes
Chocs300g - 3m/sec 

La série OPTIMA M – Single Pair Ethernet (SPE) vient compléter la célèbre série M de LEMO en offrant des débits de transmission jusqu’à 2,5 Gbps sur seulement deux fils, constituant ainsi une alternative ultralégère et compacte au câblage Ethernet traditionnel.

Grâce à son verrouillage à rochet robuste et à son étanchéité IP68, la série M SPE garantit une connexion sûre et fiable, même dans les environnements les plus exigeants.
Elle offre une solution performante, compacte et efficace pour les applications dans les domaines des drones (UAV), de l’aéronautique, de l’automobile et de l’automatisation industrielle.

Testée selon les normes militaires, la série M SPE assure une résistance exceptionnelle aux chocs, vibrations et conditions extrêmes.
Conçue pour les applications légères et hautes performances, elle est le choix optimal pour les secteurs où chaque gramme et chaque seconde comptent.
 

Applications for SPE connectores

Services d’assemblage de câbles et applications principales

LEMO fournit des ensembles connecteurs SPE avec câbles préqualifiés, garantissant des performances optimales et une fiabilité maximale dans les environnements exigeants tels que les UAV, l’aéronautique, l’automobile et l’automatisation industrielle.
Chaque assemblage est entièrement testé pour garantir conformité et durabilité, permettant la transmission à haut débit de données et d’alimentation pour les capteurs, caméras, LiDAR, radars, actionneurs, modules de communication et les systèmes de surveillance en temps réel dans les domaines de la robotique et des systèmes autonomes.

Product Finder
product finder

Trouvez votre connecteur

ideal

Explorez la vaste gamme de produits LEMO et trouvez le connecteur idéal qui répond à vos besoins grâce à notre outil de recherche en ligne. Notre plateforme vous permet de trouver rapidement et facilement ce dont vous avez besoin.

Explorez notre catalogue produits