2025-08-13
M Series : Contacts coaxiaux optimisés pour des performances à plus haute fréquence
LEMO est fier de présenter sa nouvelle configuration multi-coaxiale 3M.204, conçue pour offrir une transmission de données haute performance dans un format compact, léger et robuste — idéal pour les systèmes de défense et de communication actuels.
Plus petit et plus léger que les connecteurs standards MIL-DTL-38999, ce nouveau modèle constitue une alternative compacte sans compromis sur la solidité mécanique et la résistance environnementale nécessaires aux conditions sévères.
Avec des contacts coaxiaux prenant en charge des fréquences jusqu’à 26,5 GHz et un faible TOS (VSWR), ce connecteur garantit une excellente intégrité du signal pour les applications numériques haut débit et RF.
Optimisé pour les environnements sensibles au SWaP-C (taille, poids, puissance, coût), il est disponible en deux configurations : 4 contacts coaxiaux et 12 contacts coaxiaux.
Pour encore plus de flexibilité de conception, LEMO propose désormais une option de contact neutre, permettant de boucher les cavités inutilisées (pour les configurations LM.232 et 3M.204), assurant ainsi une protection environnementale complète tout en permettant des configurations personnalisées.
Cette dernière innovation renforce l’engagement de LEMO à fournir des solutions de connectivité fiables et hautes performances pour les applications critiques.
En savoir plus sur cette solution
3M.204 connecteurs avec 4 contacts coaxiaux | LM.232 connecteurs avec 12 contacts coaxiaux |
![]()
| ![]()
|