2025-09-09

LEMO lance la nouvelle série OPTIMA D 


Connecteurs compacts et robustes pour conditions extrêmes

LEMO est fier de présenter la série OPTIMA D, une nouvelle gamme de connecteurs compacts conçus pour les applications exigeantes des secteurs de la défense, de l'aérospatiale et des systèmes critiques.

Combinant un format compact, une étanchéité IP68 même hors connexion et un système de détrompage robuste à 5 guides, la série OPTIMA D garantit un raccordement sécurisé à l’aveugle et des performances fiables dans les environnements les plus difficiles. Conçue pour une intégration facile, elle offre des options de verrouillage push-pull et auto-largable, ainsi qu'une architecture modulaire pour une plus grande flexibilité de conception.

Testée selon la norme MIL-STD-810H, cette solution nouvelle génération offre la durabilité et l'adaptabilité requises pour les systèmes critiques, où la performance et la fiabilité sont essentielles.
Pour une intégration fluide, LEMO propose également des solutions d'assemblage de câbles complètes, incluant la conception de faisceaux personnalisés, le surmoulage, le marquage et la certification complète (IPC-620, ISO 9001, AS9100, MIL-STD-810).

 

En savoir plus sur cette solution