Les connecteurs LEMO offrent la solution idéale sur les robots collaboratifs utilisés pour des applications industrielles, telles que l’assemblage, le contrôle ou tout type d’opération automatisée. Alors que les robots deviennent de plus en plus complexes, les connecteurs LEMO permettent de brancher des capteurs, des moteurs et des actuateurs de façon simple et rapide, même en cas de haute densité de câblage. Grâce au système Push-Pull, les connecteurs LEMO peuvent être connectés et déconnectés facilement, en un temps d’installation et de maintenance très réduit.
Les connecteurs LEMO sont parfaitement adaptés aux robots mobiles aussi. Les connecteurs à haut débit (CAT 6 et CAT6A) existent dans les séries 2K/2T/2B et offrent un indice de protection IP68 ainsi qu’un blindage complet.
Par ailleurs, LEMO offre des solutions de connecteurs sur mesure, pour basse tension, haute tension ou fibre optique.
Les câbles blindés de Northwire offrent une grande résistance à l’usure et ils sont testés jusqu’à 1 million de cycles de pliage dans les infrastructures de test de l’usine Northwire.
Equipment
Benefits
Robot Industriel
Robuste, résistant à l'usure et aux vibrations
Robot médical
Etanche, approuvé par la FDA, certifié UL et grand choix de configurations de contact
Vision et systèmes optiques
Fibre hybride et solutions basse tension, faciles à déconnecter pour la maintenance
Robot de défense
Systèmes de déconnexion rapide, robustes et fiables. Robots de transport, de secours et de déminage
Rover et robot à pattes
Facile à manipuler, solution légère en aluminium, EMC complet. connecteur à angle droit