Durant plusieurs décennies, LEMO a travaillé étroitement avec des centres de recherche tels que le CERN ou d'autres instituts nationaux dans le monde entier pour fournir des connecteurs dédiés aux laboratoires de recherche et aux universités. Notre programme de production de connecteurs comprend des connecteurs de haute tension jusqu'à 50kV (spécifiquement conçus contre l'effet corona), plusieurs connecteurs à fiche haute tension et des inserts mélangés avec coaxial et basse tension, ainsi que d'autres connecteurs spécialisés. LEMO offre des connecteurs de haute fréquence et des connecteurs utilisés pour les antennes avec solutions à impédance contrôlée. Nos specifications comprennent des connecteurs avec VSWR sous 1.25 @10Ghz. De plus, le matériau isolant utilisé pour le connecteur peut être fabriqué de PEEK ou PTFE (l'adaptation à haute impédance pour 50-Ohm ou des connecteurs 75-Ohm).
Le connecteur de la série 00  (NIM Camac CD/N 549 standard) est un example de connecteurs subminiatures avec un mécanisme de verrouillage rapide utilisé en recherche ou en applications d'instrumentation, ainsi que sur des modules d'acquisition pour la recherche en physique des particules.
Parmi les autres connecteurs conçus pour la recherche, figurent les connecteurs étanches au vide qui sont testés dans nos locaux avec un détecteur de fuites à l'hélium pour assurer que les composants accomplissent 100% des exigeances.
Pour des conceptions spécifiques et une étanchéité au vide, n'hésitez pas à contacter votre contact LEMO local.
Si vous ne trouvez pas le connecteur que vous recherchez et que vous souhaitez une conception complètement nouvelle, à nouveau... n'hésitez pas à nous contacter par le biais de votre représentant LEMO local.
  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High voltageHigh voltage
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
Robotique
Un choix excellent (fiabilité, longévité) pour la connexion commode de sous-systèmes.
Recherche sub-atomique
NIM-CAMAC standard, haute densité, espace minimal pour insertion et retrait.
Recherche physiques
Signal mixte HT,jusqu'à 50 contacts HT dans un seul connecteur. Solutions pour 5kV, 10kV, 15kV, 30kV et 50 kV.
Laboratoires
Grand nombre de contacts ou configurations hybrides, gain de place, facilité d'installation/re-configuration.