LEMO produit des connecteurs pour l'industrie nucléaire depuis plus de 40 ans. Les connecteurs nucléaires, séries N de LEMO, répondent à des exigences rigoureuses de l'industrie des centrales nucléaires. L'acier inoxydable de catégorie spéciale, du matériel d'isolation résistant aux radiations tel que le PEEK et divers types de contacts électriques (laiton plaqué or ou thermocouple type J, type K, type E) sont disponibles.

En plus du matériel, LEMO offre également des connecteurs avec des fonctions mécaniques qui rendent possible la manipulation à distance. Traditionnellement, LEMO offre des connecteurs circulaires, mais avant la manipulation à distance, le corps extérieur du connecteur est modifié afin d'offrir des surfaces plates qui permettent aux robots à pinces de se connecter et se déconnecter de l'équipement. Les connecteurs peuvent par exemple être utilisés dans des applications de cellules chaudes, pour la recherche sur la fusion et les centrales nucléaires.

Des certificats de traçabilité complète de matériel (jusqu'aux matières premières et au numéro de lot de la fonderie) peuvent être obtenus sur demande spéciale.

  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High temperature resistantHigh temperature resistant
  • High voltageHigh voltage
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
Equipment
Benefits
Series
Connecteurs pour applications en cellule
Corps inoxydable pour un environnement de radiation gamma, isolant PEEK pour radiation, joints EPDM pour radiation, configurations adaptées aux robots, système d'alignement pour l'enfichage, indication visuelle de la paire enfichée, option de levier pour les manipulateurs de plus basse énergie, de nombreuses configurations complexes ou hybrides..
Circuit Fermé Télévision (contrôle)
Configuration hybride (alimentation, signaux de contrôle, coax) pour réduire le nombre de connexions. Corps en acier inoxydable et designs adaptés aux robots.