Les connecteurs LEMO sont idéaux pour les solutions de communication et de données. Les connecteurs LEMO offrent un blindage complet (EMC/EMI) pour les casques, antennes et applications microphone.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High temperature resistantHigh temperature resistant
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
Antennes - Intérieur
Coax Single et multiple, ainsi que des configurations hybrides électrique/coax, gain de place panneau et de temps de connexion/déconnexion.
Antennes – Extérieur
Protection environnementale pour la longévité de la pair de connecteurs. Configurations coax single et multiple, ainsi que hybrides électrique/coax, gain de place panneau et de temps de connexion/déconnexion.
Casques/IBFs (Reporters)
Enfichage à l’aveugle pour des designs ergonomiques. Robuste et fiable pour de nombreux cycles d’enfichage.
Télécommande
Les configurations multi-contacts et hybrides réduisent le besoin de place et le nombre de connexions.
RF/uWave
Petit, léger, connexions rapides dans des endroits exigus avec un accès facilité, jusqu’à une fréquence de 12 GHz (RO).
10/100 BaseT
Conversion of signal from Ethernet 100BaseT copper networks to fibre optics and vice-versa.