LEMO a une solution de connectique pour la plupart des applications notamment les caméras professionnelles et l'équipement de contrôle, l'équipement audio, les microphones et les transmissions micro-onde.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
HDTV
Standard ANSI/SMPTE /EBU. Configuration hybride : fibre et alimentation.
Convertisseur Media
MEERKAT™ est un convertisseur média de triax à fibre optique. L’unité permet d’encoder le signal triaxial de la caméra et de l’envoyer au car régie en utilisant un câble SMPTE 311M.
Convertisseur Media
LEMO SERBAL™ est un multiplexeur à 4 canaux qui permet la conversion HD/SDi à la fibre optique.
Système de caméra à distance (Intérieur)
Détrompage et code couleur pour prévenir les enfichages incorrects, nombre élevés de cycles d'enfichage, robuste pour usage intérieur et extérieur.
Système de caméra à distance (Extérieur)
Détrompage mécanique et couleur, cycles d'enfichage, fiable, robuste et étanche.
Analogue Audio/Vidéo
Standard 3T Japonais (TV), 4A Standard US (TV), 4E Standard Européen (TV), 4M Standard UK (TV), REDEL® F Standard Européen (TV)
Digital Audio
Détrompage et code couleurs pour prévenir les enfichages incorrects, nombre élevé de cycles d'enfichage
Eclairages - Intérieurs
Contacts multiples à haute tension permettant un gain de place sur le paneau.
Eclairage - Extérieurs
Cycles d'enfichage, robustes, valeur IP. Accessoires: prises, bouchons, manchons
Microphones
Petits, légers, contacts en or et option de couronne filetée pour réduire le bruit de contact.
Active Systems Media converters
Convertisseur média de triax à fibre optique. Convertisseur HD/SDI à fibre optique. Conversion d'équipement SMPTE à fibre monomode. Système fibre optique pour caméra: lien à multi canaux (signaux vidéo et audio) et contrôle pour caméra et équipement d'enregistrement de studio.