LEMO a une large gamme de connecteurs adapté à la plupart des applications, de basse tension à 50kV; de quelques ampères à 230 Ampère. Du fond des océans aux hautes altitudes, LEMO offre une solution de connectique.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High temperature resistantHigh temperature resistant
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
Equipment
Benefits
Series
Communication et Contrôle
Robuste, fiable, enfichage à l’aveugle, configurations hybrides incluant la Haute Tension, coax et fibre optique pour le gain de place panneau et la réduction du temps de connexion.
Motorsports
Excellent même dans un environnement à haute vibration, très léger.
Telémetrie
Configurations Multi-contacts et hybride (BT/HT, coax, fibre optique), gain de place, nombre de connexions réduits. Corps Alu si le poids est un facteur, inoxydable pour un environnement à risque de corrosion.