Kuvaus: 

LEMO T Sarja on pienkokoinen vesitiivis Push-Pull pikalukitus moninapaliitin mikä on IP68 luokiteltu.

T Sarja on erityisesti suunniteltu ulkotila tarpeisiin. Liittimissä sisäkaulus ja tiiviste mikä estää hiukkasten ja nesteiden sisään tunkeutumisen.

T Sarjan liittimissä on itselukittautuva Push-Pull pikalukitus usealla mekaanisella kohdistuksella ristiinkytkemisen estämiseksi, ja 360ast. EMC suojan.

T Sarja on saatavilla LEMO perus mattakromina ja mustakromina esim. puolustusvoiman tarpeisiin kuten ilmavoimien tiedonvälitykseen, maa ajoneuvoihin, pimeännäkölaitteisiin, simulaation tai henkilökohtaisiin sotavarustuksiin. Näitä tuotteita voidaan käyttää automaattisissa testilaitteissa, elektroniikan testaukseen sekä tilanteissa missä olosuhteet vaatiivat vankennettuja laitteita.

Liitin on saatavissa juotos-, krimppi- ja PCB koskettimilla.

Pää ominaisuudet: 
  • Push-Pull pikalukitus
  • Moninapainen, 2 - 32 napaa
  • 5 kokoa
  • 4 mekaanista koodausvaihtoehtoa
  • Lämpötilan kestoalue -55 – 200(°C)
  • Juotos-, krimppi- tai piirikorttiliitäntä
  • IP68
  • kaapeli ø 1 to 10.5 mm
Lataukset: