Kuvaus: 
• Yksinapainen
• Koax 50 ja 75 Ω
• Moninapainen 2 -106 napaa
• Triax 50 ja 75 Ω
• Korkeajännite
• Moninapainen tai sekaeristimet:
Koax 1-8 napaa
Korkeajännite 2-8 napaa
• Thermo 2-6 napaa

 

Pää ominaisuudet: 
• Push-Pull pikalukitus
• 8 kokoa
• Moninapainen kaksiosaisella
eristimellä
• 9 färgkoder
• Laaja perusvalikoima
• UL-hyväksytty
• Lämpötilan kestoalue -55 – 250(°C)
• Juotos tai piirikorttiliitäntä
• Varjostin ominaisuudet:
> 75dB vid 10Mhz
> 40dB vid 1 Ghz
 
• IP50
• Cable ø 1 - 30 mm