Kuvaus: 

K-sarja on sunniteltu soveltuvaksi myös ulko käyttöön.

Integroidut tiivisteet sekä uros- että naarasliittimissä varmistavat IP68 vesitiiveyden liittimien ollessa yhteen liitettynä.

Push-Pull lukitus takaa turvallisen lukituksen ja koskettimien tiheys ja kompakti koko mahdollistaa tilan säästön.

Valikoima mekaanisia koodauksia estää liittimien väärin yhdistämisen.

Eristin vaihtoehdot ovat matalajännite, kuituoptiikka ja koax. Myös hybridit löytyvät valikoimasta.

Kromattu versio liitimesta on testattu kestämään yli 1000 tuntia suolavesi korroosiota.

Kovaa kestävä design yhdistettynä tarkkuudella tehtyihin komponentteihin takaa liittimelle pitkäaikaisen ja huolettoman käytön.

Pää ominaisuudet: 
  • Push-pull pikalukitus
  • 6 kokoa
  • Sylinterimäinen eristin
  • 9 mekaanista koodausvaihtoehtoa
  • Moninapainen 2 - 64 napaa
  • Moninapainen tai sekakalustus: Koax 1 - 14 napaa, Neste 1 - 14 napaa, Korkeajännite 1 - 21 napaa, Kuituoptiikka 1 - 14 napaa
  • Kuituoptiikka
  • Thermo 2 - 64 napaa
  • Yli 28 mallia
  • UL-hyväksytty
  • Lämpötilan kestoalue -55 – 200(°C)
  • Juotos-, krimppi- tai piirikorttiliitäntä
  • Varjostin ominaisuudet: > 95dB vid 10Mhz, > 80dB vid 1 Ghz
  • IP66 / IP68
  • Cable ø 1 - 23.5 mm