Kuvaus: 
• Yksinapainen
• Koax 50 ja 75 Ω
• Moninapainen 2-106 napaa
• Triax 50 ja 75 Ω
• Korkeajännite
• Moninapainen tai sekakalustus:
Koax 1-8 napainen
Korkeajännite 1-8 napaa
• Thermo 2-6 napaa
Pää ominaisuudet: 
• Push-Pull pikalukitus
• 7 kokoa
• Moninapaiset kaksiosaisella
eristimellä
• Yli 22 vaihtoehtoa ulkohylsylle
• UL-hyväksytty
• Lämpötilan kestoalue -55 – 200(°C)
• Juotos- tai piirikorttiliitäntä
• Varjostin ominaisuudet:
> 95dB vid 10Mhz
> 80dB vid 1 Ghz
 
• IP66 / IP68
• Cable ø 1 - 30 mm