LEMO on toimittanut liitinratkaisut eri puolilla maailmaa sijaitseville tutkimuskeskuksille monien vuosikymmenten ajan. Liitinten valmistusohjelmamme käsittää suurjänniteliittimet aina 50 kV:iin saakka, moninapaiset suurjänniteliittimet ja hybridiratkaisut koaksiaali- ja pienjännitteillä yhdessä liitinrungossa.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High voltageHigh voltage
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
Robots
Excellent choice (reliability, longevity) for connecting serviceable subsystems.
Sub-Atomic Research
NIM-CAMAC standard, high density packaging, minimal space for insertion and removal.
Physics Research
Mixed signal high voltage, up to 50 high voltage contacts in a single connector. Solutions for 5kV, 10kV, 15kV, 30kV et 50 kV.
Laboratories
High number of contacts or hybrid configurations reduce space requirements and allow easy setups/re-configurations.