LEMOlla on laaja valikoima liittimiä, jotka sopivat useimpiin käyttötilanteisiin: matalasta jännitteestä 50 kV:n jännitteeseen saakka, muutamasta ampeerista 230 A:n virtaan saakka. LEMOn tarjoaa liitinratkaisut syvämerien pohjasta korkealle yläilmoihin.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High temperature resistantHigh temperature resistant
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
Equipment
Benefits
Series
Communication and Control
Rugged, reliable, blind mating, hybrid inserts including high voltage, coax and fiberoptic to save panel space and connection time.
Motorsports
Excellent despite high vibration environment, light weight.
Telemetry
Multi-contact and hybrid inserts (low/high voltage, coax, fiberoptic) reduce space requirements and number of connections. Aluminum housings where weight is a concern, stainless steel where corrosion can be an issue.