Descripcion: 

LEMO desarrolló la Serie 3K.93C al principio de la introducción de la HDTV, convirtiendose en la norma para la TV de alta definición.

Es uno de los únicos conectores híbridos utilizados en el mundo, que cumple enteramente con las normas SMPTE 304 / SMPTE 311, ARIB y EBU. Los conectores LEMO 3K.93C son standard en empresas nacionales e internacionales de broadcast.

LEMO también proporciona cable, herramientas y formación para el montaje de conectores en cable en nuestras instalaciones de UK.

Características principales: 
  • Hibrido con: 2 contactos fibra óptica, 2 contactos de señal, 2 contactos de alimentación y masa
  • Autoenclavamiento Push-Pull
  • Código de polaridad W
  • Mas de 11 versiones
  • Cuerpo exterior de acero inox
  • Gama de temp. -55ºC a 90ºC
  • Apantallamiento
  • Aprobación UL
  • Conforme norma ARIB
  • Conforme norma SMPTE 304
  • Disponibilidad de contactos pre terminados
  • Empalmes de fusión
  • IP68
  • Cable ø 8.6 - 16 mm