Descripcion: 

Los conectores REDEL SP son de plástico con sistema Push-Pull y ofrecen una ergonomia ideal y variedad de colores que potencian su uso.

El sistema de enclavamiento está instalado en el interior del cuerpo de los conectores, asegurando una gran resistencia a los impactos. El cuerpo exterior realizado en polisulfona PPSU ( aprobado por FDA ) permiteciclos extensivos de esterilización y alta resistencia a los productos químicos.

La utilización de aislantes rectangulares proporciona un espacio superior para alta densidad de contactos. Configuraciones de contactos para soldadura, crimp y CI.

Un conector completo puede ser facilmente ensamblado por componentes ( incluso los contactos) ofreciendo muy buena flexibilidad en el mantenimiento de stocks.

Estos conectores circulares de plástico se adaptan especialmente a aplicaciones como equipos de instrumentación médica, automoción y test & medida.

Este producto es ideal en conjunto con el cable BioCompatic de Northwire que es una alternativa a los cables de silicona.

Características principales: 
  • Sistema patentado Push-Pull 
  • Esterilizable
  • Contactos de soldadura, crimp y C.I.
  • De 4 a 22 contactos
  • Cuerpo exterior gris, negro o blanco
  • Código de color: rojo, gris, blanco, negro, verde, azul, amarillo
  • 100% extraible
  • 8 versiones
  • Gama de temp. -50ºC a 170ºC
  • Diseño ergonómico y comfortable al tacto
  • Varias opciones de polarización
  • Cualificado para descarga electroestática: IEC 60601-1 (15kV)
  • IP 50
  • Cable ø 2.5 - 7.5 mm
  • Resistencia aumentada al impacto