Descripcion: 

De 4 a 10 contactos concentricos entre 2S a 5S

Características principales: 

• Autoencaixe Push-Pull
• Hasta 10000 ciclos de rotación ( baja velocidad )
• Cuerpos basados en las series S y B
• Gama de temp. -55°C a 250°C
• Malha:

     > 75dB a 10Mhz
     > 40dB a 1 Ghz

• Contactos soldados
• IP50
• Cabo ø 3.2 to 23.6 mm