Descripcion: 

Este producto incluye una base iluminada LED que indica mostrar el estado de la conexión, lo que permite al usuario disponer de una identificación visual inmediata sobre el estado de seguridad y alimentación del conector.

El conector incluye un conjunto circular de LED's posicionados en la base del mismo. Estos pueden ser en color blanco, rojo, verde, o azul. El diseñador del equipo puede, de acuerdo a sus necesidades, mostrar dos colores distintos consecutivamente ( por ejemplo verde/rojo), permitiendo al equipo mostrar el estado del conector para diagnósticos.

Como parte del programa IACTM (Conector Activo Inteligente) se dispone de peculiaridades adicionales como una unica identificación de conector. En este caso la pareja del conector encapsula un chip electrónico que ofrece identificación, conteo y opciones de seguridad. Mostrar el estado de la conexión Varios colores disponibles: rojo, azul, blanco, verde ... 

Características principales: 
  • Muestra el estado de la conexión
  • Autoenclavamiento Push-Pull
  • IP50 / IP68
  • Varios colores disponibles: rojo, azul, blanco, verde
  • Construcción robusta
  • Altas propiedades aislantes del material PEEK
  • Gama temp -40°C a +100°C
Descargar: