Descripcion: 

Gracias a nuestra tecnología el usuario puede escoger la mejor salida de cable para su aplicación, incluso después del proceso de soldadura de los contactos.

Este nuevo diseño de conector acodado permite ajustar y posicionar el conector de una forma eficiente que previene el enredo de los cables.

Cada conector puede ser orientado durante su montaje en 8 posiciones distintas, quedando posicionado de una forma segura en la orientación deseada.

Características principales: 
  • 8 angulos en 1 conector
  • Autoenclavamiento Push-Pull
  • Multipolar 2 a 64 contactos
  • Varias opciones de clave
  • 9 códigos colores
  • Claridad de cables
  • Diseño limpio
  • reducción de fallos de operación causados por sobrecarga de cables
  • Gama temp. -55°C a 250°C
  • Contactos soldados o crimp
  • Apantallamiento : > 75dB at 10Mhz, > 40dB at 1 Ghz
  • IP50 / IP68 (T series)
  • Cable ø 1 to 9.9 mm