Descripcion: 
  • Versiones SMPTE 311M y ARIB
  • Construcción de alta durabilidad       
  • Cable híbrido de fibra y cobre
  • Excelentes capacidades de flexión y torsión incluso con manipulación inadecuada por los operarios del montaje  
  • Excelente comportamiento frente a tensiones de carga- manipulación durante operaciones en vehículos
  • Alta resistencia a la tracción
  • Compatible con los conectores LEMO 3K.93C

 

Características principales: 
  • Diametro exterior 9,2 mm.
  • Lista UL: AWM style 21971
  • Tensión admissible : 700N
  • Versión PUR para temperaturas inferiores a -20 ° C
Aplicaciones: 
  • Broadcast exteriores
  • Unidad móvil
  • Producción y unidad móvi
  • Instalaciones en campo