Descripcion: 

Los conectores de la Serie M son ligeros y con acoplamiento a rosca, diseñados para aplicaciones en aviónica, aeroespacial, militar, seguridad, motorsport

El producto es COTS ( Commercial Off-The-Shelf) y cumple varios requisistos de normas MIL dando respuesta a la mayoría de requisitos de la norma MIL-DTL-38999

Los conectores son más pequeños en medidas que los productos de norma MIL 38999 para el mismo número de contactos

Una opción de rosca permite montar el cuerpo trasero según norma MIL-DTL-38999L

La Serie M está identificada mediante un gravado laser de la referéncia y lote de fabricación que aseguran una completa trazabilidad desde la materia prima hasta el producto suministrado, con muchas opciones en stock.

Características principales: 
  • Multipolar 2 a 114 contactos
  • Mecanismo de acoplamiento con reténcion
  • 6 opciones de polarización
  • Compacto y ligero
  • Resistente a petroleos y aceites
  • 12 tipos de cuerpos
  • Gama de temp.-50°C a 200°C
  • Apantallado
  • Contactos crimp o CI
  • Alta resistencia a la vibración (test disparo) y a las sacudidas
  • Fijación opcional con base anti vibración
  • Acabado oscuro
  • IP68
  • Cable ø 2 - 27 mm