Descripcion: 

Los conectores compactos Push-Pull de la Serie F se diseñaron inicialmente en 1995 para motorsport

Es un sistema de interconexión de altas prestaciones de calidad muy resistente a la vibración. Disponible con cuerpo exterior en aluminio o latón. Los conectores de la serie FF son muy pequeños y para utilizar conjuntamente con tubo termoadhesivo.

Los conectores LEMO son utilizados en carreras de resistencia como la Fórmula 1, Indy car y las 24 horas de Le Mans, pudiendo ser aplicados en bombas de gasolina, baterias, comunicaciones, ECU's y sensores.

LEMO ofrece también soluciones de montajes y cableados para motorsport

Características principales: 
  • Multipolar 2 a 68 contactos
  • Contactos Multi o mixtos con: 2 contactos Fibra óptica, Otras versiones mixtas, bajo demanda
  • Autoenclavamiento Push-Pull
  • 8 tamaños
  • 4 opciones de polarización
  • Compacto y ligero
  • Mas de 12 versiones
  • Gama temp. -50ºC a 200ºC
  • Apantallamiento
  • Contactos crimp o CI
  • Resistencia a la vibración
  • Resistencia al impacto
  • Acabado oscuro
  • IP67
  • Cable ø 2 - 34 mm