Descripcion: 
El MULTISHACK-3X permite alimentar hasta 3 cámaras independientemente desde una fuente remota ( por ejemplo un generador local ) a través de cables y conectores 3K.93C
Las señales ópticas continuarán a través de pares de fibra dentro de un cable de fibra óptica multiple.
Características principales: 
La alimentación es insertada en el lado de cámara del MULTISHACK-3X via conector alimentación y distribuida a los cables híbridos a través de circuitos individuales
La CCU / OB MULTISHACK-3X es alimentada a través de la salida de la CCU.
El MULTISHACK-3X utiliza la comprobada tecnología del SHACKTM y utiliza circuitos de transmisión individual que aseguran la protección para cada canal.
El sistema tiene un peso de 17 Kg.