Descripcion: 

La gama de la Serie LEMO T ofrece los conectores de menor diámetro con indice de protección IP68.

Los conectores de la Serie T se han diseñado especificamente para aplicaciones en el exterior. Incluyen manguitos y juntas para prevenir la penetración de líquidos y/o sólidos.

Los conectores de la Serie T muestran el sistema de autoenclavamiento push-pull así como siatema multi llaves para evitar la conexión cruzada y un apantallamiento EMC de 360º

El cuerpo exterior de los conectores de la Serie T está disponible en acabados cromo mate o cromo negro para utilización en sistemas de defensa como comunicaciones en aeronaves, vehiculos terrestres, equipos de visión nocturna, simulación o equipos de guerra personal. Estso productos pueden utilizarse en equipos de test automatizados, test electrónico y otras aplicaciones donde los aspectos medioambientales requieren equipos muy robustos.

El conector está disponible con contactos por soldadura, crimp o CI

Características principales: 
  • Multipolar de 2 a 32 contactos
  • Autoenclavamiento Push-Pull
  • 3 tamaños
  • 3 opciones de polaridad
  • Rango de temp. -55ºC a 200ºC
  • Contactos PCB,crimp o soldadura
Descargar: